ZS48B0-2013 | Stecker für AX8000: Motoranschlussstecker

ZS48B0-2013 | Stecker für AX8000: Motoranschlussstecker

ZS48B0-2013 | Stecker für AX8000: Motoranschlussstecker

ZS48B0-2013 | Stecker für AX8000: Motoranschlussstecker

ZS48B0-2013 | Stecker für AX8000: Motoranschlussstecker

Stecker für AX8000: X13/X23-Motoranschlussstecker, Stecker 8-polig, max. 6,0 mm² (Leistung), max. 1,5 mm² (OCT/Thermo+Bremse)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS48B0-2013
BaugrößeRastermaß 7,62 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernPush-in
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24…AWG8 (0,5 mm²…10 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A160,00 mm
A247,00 mm
BestellangabenZS48B0-2013 | Stecker
ZS48B0-2013Stecker für AX8000: X13/X23 Motoranschlussstecker mit 0° gewinkeltem Kabelabgang, Buchse, 8-polig, max. 6,0 mm² (Leistung), max. 1,5 mm² (OCT/Thermo+Bremse)

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen