Produktinformationen
| Technische Daten | ZS2000-1323 |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M8 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Anschlussart Adern | IDC |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG26 ... AWG22 (0,14 mm² ... 0,34 mm²) |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 2,5 - 5,1 mm |
| Farbe Griffkörper | metall |
| Material | Kunststoff |

| A1 | 42,00 mm |
| A2 | 11,50 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS2000-1323 | Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 3,5…5 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen