ZS2000-2220 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2220 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2220 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2220 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2220 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

Feldkonfektionierbare M8-Kupplung für Sensorleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-2220
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20 (0,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4 - 5,5 mm
Farbe Griffkörperschwarz
MaterialKunststoff
A141,00 mm
A214,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-2220Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen