ZS2000-2221 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2221 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2221 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2221 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2221 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

Feldkonfektionierbare M8-Kupplung für Sensorleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-2221
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernLötanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22 (0,34 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4 - 5,5 mm
Farbe Griffkörperschwarz
MaterialKunststoff
A141,0 mm
A2Ø14,0 mm
Bestellangaben
ZS2000-2221Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,25 mm², Ø 3,5…5 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen