ZS2000-2331 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-2331 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-2331 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-2331 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-2331 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

Feldkonfektionierbarer M8-Stecker für Sensor- und Powerleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-2331
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernLötanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24 (0,25 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel3,5 - 5,0 mm
Farbe Griffkörperschwarz
MaterialKunststoff
A135,00 mm
A2Ø 12,00 mm
A3Ø 12,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-2331Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,25 mm², Ø 3,5…5 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen