ZS2000-6610 | M12-Stecker, feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-6610 | M12-Stecker, feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-6610 | M12-Stecker, feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-6610 | M12-Stecker, feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-6610 | M12-Stecker, feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

Feldkonfektionierbarer M12-Stecker für Sensor- und Powerleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-6610
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Adermax. 0,75 mm² (AWG18)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4 - 8 mm
Farbe Griffkörperschwarz
MaterialKunststoff
A161,00 mm
A220,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-6610M12, Stecker, Kunststoff, Schraubtechnik, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,75 mm², Ø 4…8 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen