ZS2020-2721 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

ZS2020-2721 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

ZS2020-2721 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

ZS2020-2721 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

ZS2020-2721 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

ZS2020-2721 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

ZS2020-2721 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

ZS2020-2721 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

ZS2020-2721 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig (4+PE), K-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2020-2721
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig (4+PE)
KodierungK-kodiert
Strombelastbarkeit12 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-111)
Bemessungsspannung630 V AC/DC (gemäß IEC 61076-2-111)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²) mit Aderendhülse, AWG14 (2,5 mm²) ohne Aderendhülse
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel8,0…12 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A170,0 mm
A2Ø 25,0 mm
Bestellangaben
ZS2020-2721M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig (4+PE), K-kodiert

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen