Produktinformationen
| Technische Daten | ZS2020-2840 |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | 7/8"-16 UN |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1,5 mm²) |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 6,0 - 8,0 mm |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS2020-2840 | Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gewinkelt, Buchse, 5-polig |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen