ZS2020-3711 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-kodiert, IP67

ZS2020-3711 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-kodiert, IP67

ZS2020-3711 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-kodiert, IP67

ZS2020-3711 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-kodiert, IP67

ZS2020-3711 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-kodiert, IP67

ZS2020-3711 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-kodiert, IP67

ZS2020-3711 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-kodiert, IP67

ZS2020-3711 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-kodiert, IP67

ZS2020-3711 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-kodiert, IP67

M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, S-codiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2020-3711
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungS-kodiert
Strombelastbarkeit12 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-111)
Bemessungsspannung630 V AC/DC (gemäß IEC 61076-2-111)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20…AWG12 (0,5 mm²…2,50 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel8,0…12 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A1~70 mm
A2Ø 24 mm
A3SW22
Bestellangaben
ZS2020-3711M12, Stecker, feldkonfektionierbar, gerade, Stift, 4-polig, S-codiert, 0,5…2,5 mm², Ø 8…12 mm

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen