Produktinformationen
| Technische Daten | ZS2020-3721 |
|---|---|
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | S-kodiert |
| Strombelastbarkeit | 12 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-111) |
| Bemessungsspannung | 630 V AC/DC (gemäß IEC 61076-2-111) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG20…AWG12 (0,75 mm²…2,50 mm²) |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 8,0…12 mm |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | ~68 mm |
| A2 | Ø 24 mm |
| A3 | SW22 |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS2020-3721 | M12, Kupplung, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse, 4-polig, S-kodiert, 0,5…2,5 mm², Ø 8…12 mm |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen