ZS2020-4304 | Powerverteiler-Box

ZS2020-4304 | Powerverteiler-Box

ZS2020-4304 | Powerverteiler-Box


Power supply output



Labling areas



Power supply feed
ZS2020-4304 | Powerverteiler-Box

ZS2020-4304 | Powerverteiler-Box

Powerverteiler-Box, 4 x M8, 4-polig, 1 x 7/8“ 5-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2020-4304
Anzahl Ausgänge4
Anschluss Spannungsversorg.7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss AusgängeM8, schraubbar, 4-polig
StrombelastungI = 4 A je US und UP
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 86 mm x 31 mm
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
SchutzartIP65/66/67 (gemäß EN 60529)
Einbaulagebeliebig
Nennspannung24 V DC
MaterialPA6 (Polyamid)
Zulassungen/KennzeichnungenCE

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZS2020-2810Stecker feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gerade, Stift, 5-polig , 0,5…1,5 mm², Ø 6…12 mm
ZS2020-2820Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gerade, Buchse, 5-polig, 0,5…1,5 mm², Ø6…12 mm
ZS2020-2830Stecker feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gewinkelt, Stift, 5-polig
ZS2020-2840Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gewinkelt, Buchse, 5-polig
ZS2020-4304Powerverteiler-Box, 4 x M8, 4-polig, 1 x 7/8“ 5-polig
ZS2020-4308Powerverteiler-Box, 8 x M8, 4-polig, 1 x 7/8“ 5-polig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen