Produktinformationen
| Technische Daten | ZS2000-2620 |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1,5 mm²) |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 4 - 8 mm |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | Kunststoff |

| A1 | 57,00 mm |
| A2 | Ø 20,00 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS2000-2620 | Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen