ZS2000-2740 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2740 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2740 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2740 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2740 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

Feldkonfektionierbarer M12-Kupplung für Sensorleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-2740
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4 - 8 mm
Farbe Griffkörperschwarz
MaterialKunststoff
A142,00 mm
A2Ø 20,00 mm
A3Ø 20,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-2740Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gewinkelt, Buchse, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen