Produktinformationen
| Technische Daten | ZS2000-2750 |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | max. 0,75 mm² (AWG18) |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | Kabelauslass 2 x 2: 1.0 - 3.0 mm / Ø 4,0 - 5,0 mm |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | Kunststoff |

| A1 | 63,00 mm |
| A2 | Ø 20,00 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS2000-2750 | DUO-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,14…0,75 mm², 2 x Ø 1…3 mm/Ø 4…5 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen