ZS2000-2763 | M12-Duo-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67

ZS2000-2763 | M12-Duo-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67

ZS2000-2763 | M12-Duo-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67

ZS2000-2763 | M12-Duo-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67

ZS2000-2763 | M12-Duo-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67

Duo-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M12, gerade, Buchse, 8-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², 2 x Ø 1…3 mm/Ø 4…5 mm

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-2763
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG26...AWG20 (0,14 mm²...0,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, KabelKabelauslass 2 x 2: 1.0 - 3.0 mm / Ø 4,0 - 5,0 mm
Farbe Griffkörperschwarz
MaterialKunststoff
A158,00 mm
A2Ø 20,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-2763DUO-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M12, gerade, Buchse, 8-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², 2 x Ø 1…3 mm/Ø 4…5 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen