Produktinformationen
| Technische Daten | ZS2000-3711 |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | max. 0,75 mm² (AWG18) |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 3,0 - 6,5 mm |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | Kunststoff |

| A1 | ~60,00 mm |
| A2 | Ø 20,00 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS2000-3711 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…0,75 mm², Ø 3…6,5 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen