ZS2000-4723 | M12-Y-Verteiler, IP67, komplett durchgeroutet

ZS2000-4723 | M12-Y-Verteiler, IP67, komplett durchgeroutet

ZS2000-4723 | M12-Y-Verteiler, IP67, komplett durchgeroutet

ZS2000-4723 | M12-Y-Verteiler, IP67, komplett durchgeroutet

ZS2000-4723 | M12-Y-Verteiler, IP67, komplett durchgeroutet

Y-Verteiler, 1x M12 (Stift) – 2 x M12 (Buchse), IP67, gerade, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-4723
BaugrößeM12
SteckerartY-Verteiler
KontaktartStift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Bestellangaben
ZS2000-4723Y-Verteiler, 1x M12 (Stift) – 2 x M12 (Buchse), IP67, gerade, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen