Produktinformationen
| Technische Daten | ZS2000-6710 |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Bemessungsspannung | 60 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | max. 0,75 mm² (AWG18) |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 4 - 8 mm |
| Material | Metall |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 57,00 mm |
| A2 | Ø 20,00 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS2000-6710 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, max. 0,75 mm², Ø 4…8 mm, geschirmt |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen