ZS3000-0001 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

ZS3000-0001 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

ZS3000-0001 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

ZS3000-0001 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

ZS3000-0001 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

Push-Pull, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, Crimpanschluss, IP50, Kontakt-Ø 0,7 mm, Spannzangen-Ø 4,3…5,2 mm (Kabelaußenmantel), LEMO FGG.1B.308.CYCD52

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS3000-0001
BaugrößeLEMO Push-Pull
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Bestellangaben
ZS3000-0001Push-Pull, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, Crimpanschluss, IP50, Kontakt-Ø 0,7 mm, Spannzangen-Ø 4,3…5,2 mm (Kabelaußenmantel), LEMO FGG.1B.308.CYCD52

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen