BG2000-0010 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 36,5 mm x 131 mm x 89 mm

BG2000-0010 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 36,5 mm x 131 mm x 89 mm

BG2000-0010 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 36,5 mm x 131 mm x 89 mm

BG2000-0010 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 36,5 mm x 131 mm x 89 mm

BG2000-0010 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 36,5 mm x 131 mm x 89 mm

Das BG2000-00x0 kann über einer 30 mm breiten IP67-Box montiert werden und schützt die angeschlossenen Steckverbinder vor mechanischen Beschädigungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenBG2000-0010
Farbe Griffkörperschwarz, ähnlich RAL 9005

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen