BG2000-0020 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 66,5 mm x 131 mm x 89 mm

BG2000-0020 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 66,5 mm x 131 mm x 89 mm

BG2000-0020 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 66,5 mm x 131 mm x 89 mm

BG2000-0020 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 66,5 mm x 131 mm x 89 mm

BG2000-0020 | Schutzgehäuse für IP67-Box, 66,5 mm x 131 mm x 89 mm

Das BG2000-0020 kann über einer 60 mm breiten IP67-Box montiert werden und schützt die angeschlossenen Steckverbinder vor mechanischen Beschädigungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenBG2000-0020
MaterialEdelstahl

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen