ZB8802-0002 | Schraubwerkzeug für B17-Steckverbinder, SW22

ZB8802-0002 | Schraubwerkzeug für B17-Steckverbinder, SW22

ZB8802-0002 | Schraubwerkzeug für B17-Steckverbinder, SW22

ZB8802-0002 | Schraubwerkzeug für B17-Steckverbinder, SW22

ZB8802-0002 | Schraubwerkzeug für B17-Steckverbinder, SW22

Schraubwerkzeug für B17-Steckverbinder, SW22

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZB8802-0002zum angenehmen Verschließen der Bajonett-Verriegelung der Steckerfamilie in der Baugröße B17, SW22
Material ComplianceZB8802-0002
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.1892dd5d-7589-4a91-b1a5-313d4a71c3e1
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen