ZS2001-0001 | Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED

ZS2001-0001 | Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED

ZS2001-0001 | Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED

ZS2001-0001 | Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED

ZS2001-0001 | Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED

Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2001-0001
Schirmungnein
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)10-polig
Strombelastbarkeit2 A bei 20 °C (gemäß IEC 60664-1, IEC 61984)
Bemessungsspannung50 V
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24...AWG16 (0,2 mm²...1,5 mm²)
Bestellangaben
ZS2001-0001Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen