Produktinformationen
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS5301-0001 | 2 x Wandmontageadapter, 8 mm x 143 mm x 7 mm, 50 g, für PS3031-xxxx-0001, PS3001-2410-0001, PS90xx-xx20-0001 |
| ZS5301-0002 | 2 x Wandmontageadapter, 18 mm x 145 mm x 28 mm, 180 g, für PS3001-2420-0001, PS3011-xxxx-0000, PS3031-xxxx-0000, PS9011-2440-0000, PS9401-2440-0000, PS9421-4840-0000, PS9711, PS9771 |
| ZS5301-0003 | 2 x Wandmontageadapter, 16 mm x 148 mm x 34 mm, 85 g, für PS20xx, PS94xx, PS9731 |
| ZS5301-0004 | 1 x seitlicher Montagewinkel, 145 mm x 65 mm x 37 mm, 140 g, für PS9401-24x0-0000 |
| ZS5301-0005 | 1 x seitlicher Montagewinkel, 145 mm x 65 mm x 44 mm, 160 g, für PS2001-2410-0000, PS9421-4840-0000, PS9711, PS9731 |
| ZS5301-0006 | 1 x seitlicher Montagewinkel, 145 mm x 65 mm x 63 mm, 180 g, für PS2031-2410-0000, PS3001-2410-0001 |
| ZS5301-0007 | 1 x seitlicher Montagewinkel, 145 mm x 65 mm x 76 mm, 195 g, für PS3031-4810-0001, PS3031-2420-0001, PS90xx |
| ZS5301-0008 | 1 x seitlicher Montagewinkel, 145 mm x 65 mm x 85 mm, 215 g, für PS3001-2420-0001 |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen