ZB9024 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG22, schleppkettentauglich, Cat.5, gelb

ZB9024 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG22, schleppkettentauglich, Cat.5, gelb

ZB9024 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG22, schleppkettentauglich, Cat.5, gelb

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

ZB9024 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG22, schleppkettentauglich, Cat.5, gelb

ZB9024 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG22, schleppkettentauglich, Cat.5, gelb

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG22, schleppkettentauglich, Cat.5, gelb

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9024
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelgelb

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZB9024Meterware
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen