ZB9030 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

ZB9030 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

ZB9030 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

ZB9030 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

ZB9030 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung, Cat.5, grün

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9030
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,9 mm ± 0,2mm (0,193" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZB9030Meterware
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen