ZB7300-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,1 mm (±0,2 mm)

ZB7300-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,1 mm (±0,2 mm)

ZB7300-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,1 mm (±0,2 mm)

ZB7300-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,1 mm (±0,2 mm)

ZB7300-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,1 mm (±0,2 mm)

EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 x 4,0 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,1 mm (±0,2mm)

Produktinformationen

Technische DatenZB7300-xxxx
Betriebsspannung≤ 1000 V AC
Aderquerschnittsfläche (Power)3 x 4,0 mm² (ca. AWG12)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Aderquerschnittsfläche (Signal)2 x 2,5 mm² (ca. AWG14)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser13,1 mm ± 0,2 mm (0,5157" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt7 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZB7300-00505,00 m
ZB7300-010010,00 m
ZB7300-025025,00 m
ZB7300-050050,00 m
ZB7300-1000100 m
ZB7300-R001100 m
ZB7300-R002250 m
ZB7300-R003500 m
ZB7300-R0041000 m

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen