ZK4509-0017-0zzz | Motoranschlussleitung 10 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0017-0zzz | Motoranschlussleitung 10 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0017-0zzz | Motoranschlussleitung 10 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0017-0zzz | Motoranschlussleitung 10 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0017-0zzz | Motoranschlussleitung 10 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

Motorleitung, unkonfektioniert, 10 mm², für AX5140, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 5 Mio. Biegezyklen, (4 x 10 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x 1,5 mm²))

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZK4509-0017-0zzz
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL)
Aderquerschnittsfläche (Power)10 mm² (ca. AWG8)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser20,3 mm ± 0,4 mm (0,7992" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenMeterware
ZK4509-0017-0zzzunkonfektionierte Motoranschlussleitung 10 mm² für AX5140, (4 x 10 mm² + (2 x 1 mm² + 2 x 1,5 mm²))

* nicht für OCT geeignet

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen