ZK4509-0019-0zzz | Motoranschlussleitung 25 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0019-0zzz | Motoranschlussleitung 25 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0019-0zzz | Motoranschlussleitung 25 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0019-0zzz | Motoranschlussleitung 25 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0019-0zzz | Motoranschlussleitung 25 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

Motorleitung, unkonfektioniert, 25 mm², für AX5172, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 5 Mio. Biegezyklen, (4 x 25 mm² + 2 x (2 x 1,5 mm²))

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZK4509-0019-0zzz
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL)
Aderquerschnittsfläche (Power)25 mm² (ca. AWG4)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser28,0 mm (1,1024")
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenMeterware
ZK4509-0019-0zzzunkonfektionierte Motoranschlussleitung 25 mm² für AX5172, (4 x 25 mm² + 2 x (2 x 1,5 mm²))

* nicht für OCT geeignet

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen