Produktinformationen
| Technische Daten | ZB9050-0003 |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 1000 V AC |
| Aderquerschnittsfläche | 5 G 4 mm² (AWG12) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 12,1 mm ± 0,3 mm (0,4763" ± 0.0118") |
| Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL9005) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZB9050-0003 | Meterware |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen