ZB9051 | Power-/Sensorleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, grau

ZB9051 | Power-/Sensorleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, grau

ZB9051 | Power-/Sensorleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, grau

ZB9051 | Power-/Sensorleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, grau

ZB9051 | Power-/Sensorleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung, grau

Spannungsversorgungsleitung, PVC, 4 x 0,34 mm²

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9051
Aderquerschnittsfläche4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelgrau
BestellangabenLänge
ZB9051Meterware

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen