Produktinformationen
| Technische Daten | ZB9052 |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,5 mm² (AWG20) |
| Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich und schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 6,0 mm ± 0,2 mm (0,23622" ± 0,0079") |
| Farbe Außenmantel | schwarz |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZB9052 | Meterware |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen