ZB9056 | Powerleitung, PVC, 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, schwarz

ZB9056 | Powerleitung, PVC, 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, schwarz

ZB9056 | Powerleitung, PVC, 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, schwarz

ZB9056 | Powerleitung, PVC, 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, schwarz

ZB9056 | Powerleitung, PVC, 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, schwarz

Powerleitung, PVC, 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, schwarz

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9056
Aderquerschnittsfläche2 x 0,75 mm² (AWG18) + 3 x 1,5 mm² (AWG16)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser8,5 mm ± 0,2 mm (0,3346" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
ZB9056Meterware

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen