Produktinformationen
| Technische Daten | ZB9044 |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 3 x 0,34 mm² (AWG22) |
| Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich und schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 4,9 mm ± 0,2mm (0,193" ± 0,0079") |
| Farbe Außenmantel | schwarz |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZB9044 | Meterware |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen