LösenAnheftenSchließen

Zubehör | Tabellarische Produktübersicht

Zubehörübersichten

Artikel Beschreibung
(01) ZS1090-0003 Industrial-Ethernet/EtherCAT, RJ45, Stecker, gerade, IDC, 4-polig, AWG24-22
(02) ZB9010 Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, feste Verlegung, 1 x 4 x AWG22
(03) ZK1090-9191-xxxx Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, grün, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig
(04) ZS1052-3000 CANopen/DeviceNet, Open-Style-Stecker, 5-polig, mit Abschlusswiderstand
(05) ZS1031-3000 PROFIBUS, D-Sub-Stecker, 9-polig, mit Abschlusswiderstand
(06) Z1000 Standardstecker für 1000-μm-Kunststoff-Faser
(07) ZS1090-0008 Steckerset zur direkten Konfektion von POF-Lichtwellenleitern
(08) ZB5200 DeviceNet-Kabel
(09) ZB5100 CAN-Kabel
(10) ZB3200 PROFIBUS-Kabel
(11) Z1100 Kunststoff-Lichtleiter
(12) Z1190 POF-LWL-Duplexkabel
(13) ZK1091-1001-0xxx Glasfaser-Multimodekabel, SC-Duplexstecker
(14) ZK1090-6191-xxxx Industrial-Ethernet/EtherCAT, M12, Stift, gerade, 4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig
(15) ZK1052-6100-xxxx CANopen/DeviceNet, M12, Stift, gerade, 5-polig – offenes Ende
(16) ZK1031-6100-xxxx PROFIBUS, M12, Stift, gerade, 5-polig – offenes Ende
(17) ZK1090-3161-xxxx Industrial-Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – M12, Stift, gerade, 4-polig
(18) ZK2000-5152-xxxx M12, Stift, gerade, 5-polig – M12, Buchse, gerade, 5-polig
(19) ZK1052-6152-xxxx CANopen/DeviceNet, M12, Stift, gerade, 5-polig – M12, Buchse, gerade, 5-polig
(20) ZK1031-6251-1xxx PROFIBUS, M12, Buchse, gerade, 5-polig – M12, Stift, gerade, 4-polig
(21) ZK1020-0101-xxxx vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich
Artikel Beschreibung
EtherCAT-Leitung  
(01) ZK1090-9191-xxxx Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, grün, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig
(02) ZK1090-6292-0000 Industrial Ethernet/EtherCAT, M12, Flansch, Buchse, gerade, 4-polig – RJ45, Buchse, gerade, 4-polig
(03) ZK1090-3161-xxxx Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – M12, Stift, gerade,4-polig
(04) ZK1090-3131-xxxx Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig
(05) ZK1090-3100-xxxx Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende
(06) ZK1090-3191-xxxx Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig
(07) ZK1093-9191-xxxx Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, gelb, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig
(08) ZS1090-1006 Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, Schraubtechnik, 4-polig
(09) ZB9020 Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG22
(09) ZB9032 Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG26
Sensorleitung  
(10) ZK2000-2100-xxxx M8, Stift, gerade, 3-polig – offenes Ende
(11) ZK2000-6100-xxxx M12, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende
(12) ZK2000-2122-xxxx M8, Stift, gerade, 3-polig – M8, Buchse, gerade, 3-polig
(13) ZK2000-2162-xxxx M8, Stift, gerade, 3-polig – M12, Buchse, gerade, 4-polig
(14) ZK2000-6162-xxxx M12, Stift, gerade, 4-polig – M12, Buchse, gerade, 4-polig
(15) ZK2000-6500-xxxx M12, Stift, gerade, 4-polig – DUO: 2 x offenes Ende
(16) ZK2000-6562-xxxx M12, Stift, gerade, 4-polig – DUO: 2 x M12, Buchse, gerade, 2 x 4-polig
(17) ZK2002-2124-xxxx M8, Stift, gerade, 3-polig – M8, LED, Buchse, gewinkelt, 3-polig
Powerleitung  
(18) ZK2020-3200-xxxx M8, Buchse, gerade, 4-polig – offenes Ende
(19) ZK2020-3132-xxxx M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Buchse, gerade, 4-polig
(20) ZK2020-3334-xxxx M8, Stift, gewinkelt, 4-polig – M8, Buchse, gewinkelt, 4-polig
(21) ZK2030-1400-xxxx 7/8“, Buchse, gewinkelt, 5-polig – offenes Ende
Montage  
(22) ZS5300-0001 Montageschiene für EtherCAT-Box-Module, Edelstahl, 500 mm
(23) ZS5000-0020 Abdeckstopfen, Kunststoff mit M12-Außengewinde
Artikel Beschreibung
EtherCAT-Leitung, vorkonfektioniert  
(01) ZK1090-9191-xxxx RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
(02) ZK1090-3131-xxxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert
(03) ZK1090-6292-0000 M12, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, D‑kodiert – RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig
(04) ZK1090-3161-xxxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, D-kodiert
M8 | Sensorleitung, vorkonfektioniert  
(05) ZK2000-2322-xxxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert
(06) ZK2000-2122-xxxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert
(07) ZK2000-2100-xxxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende
M12 | Sensorleitung, vorkonfektioniert  
(08) ZK2002-6164-xxxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert
(09) ZK2000-6162-xxxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A-kodiert
(10) ZK2000-6100-xxxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende
(11) ZK2000-6500-xxxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x offenes Ende
(12) ZK2000-6562-xxxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M12, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig
M8 | Powerleitung, vorkonfektioniert  
(13) ZK2020-3200-xxxx M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende
(14) ZK2020-3400-xxxx M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende
EtherCAT P zu EtherCAT  
(15) ZS7000-0005 EtherCAT-P-/EtherCAT-Interface, EtherCAT-P-Eingang, M8 – EtherCAT-Ausgang, M8, passiver Kabeladapter, Buchse-Buchse, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, P‑kodiert
M8 | EtherCAT-P-Leitung, vorkonfektioniert  
(16) ZK700x-0105-xxxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, P-kodiert
(17) ZK700x-0101-xxxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, P-kodiert
(18) ZK700x-0100-xxxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 4-adrig
(19) ZK700x-0102-xxxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, P-kodiert
(20) ZK700x-0303-xxxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P-kodiert
M8 | EtherCAT P, feldkonfektionierbar  
(21) ZB7000 EtherCAT-P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, (1 x 4 x AWG22/7), schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,5 mm (±0,2 mm)
(21) ZB7001 EtherCAT-P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, (1 x 4 x AWG24/7), schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,2 mm (±0,2 mm)
(22) ZS7000-0001 M8, Stecker, Metall, Crimptechnik, gerade, Stift, 4‑polig, IP 65/67, P‑kodiert, Ø ≤ 6,5 mm
(22) ZS7000-0002 M8, Stecker, Metall, Schraubtechnik, gerade, Stift, 4‑polig, IP 65/67, P‑kodiert, Ø ≤ 6,5 mm
(23) ZS7000-0004 M8, Kupplung, Metall, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 4‑polig, IP 65/67, P‑kodiert, Ø ≤ 6,5 mm
Artikel Beschreibung
(01) ZK1090-9191-xxxx Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, grün, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig
(02) ZK1093-9191-xxxx Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, gelb, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig
(03) ZK4500-8022-xxxx Motorleitung 1 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker
(04) ZK4501-8022-xxxx Motorverlängerungsleitung 1 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker
(05) ZK4500-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker
(06) ZK4501-8023-xxxx Motorverlängerungsleitung 1,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker
(07) ZK4500-8024-xxxx Motorleitung 2,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker
(08) ZK4501-8024-xxxx Motorverlängerungsleitung 2,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker
(09) ZK4500-8025-xxxx Motorleitung 4 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker
(10) ZK4501-8025-xxxx Motorverlängerungsleitung 4 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker
(11) ZK4500-8027-xxxx Motorleitung 10 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker
(12) ZK4501-8027-xxxx Motorverlängerungsleitung 10 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker
(13) ZK4800-8022-xxxx Motorleitung 1 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker
(14) ZK4800-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker
(15) ZK4800-8024-xxxx Motorleitung 2,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker
(16) ZK7A26-3031-0xxx ECP, B23, Stift, 5+4-polig –ECP, B23, Stift, 5+4-polig
(17) ZK4000-5100-2xxx ASx000-Encoderleitung, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende
(18) ZK4000-7700-xxxx AS2000-Motorleitung, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, T‑kodiert – offenes Ende
(19) ZK4000-6700-2xxx AS1000-Motorleitung, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende
(20) ZK4704-0411-xxxx Motorleitung, PUR, schleppkettenfähig, mit ytec®-Stecker an Servo-I/Os (IP 20)
(21) ZK4724-0410-2xxx Resolverleitung, PUR, schleppkettenfähig, mit M12-Stecker an Servo-I/Os (IP 20)
(22) ZK1090-3191-xxxx Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig
(23) ZK4704-0421-2xxx Motorleitung, PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker (OCT) an Servo-I/Os (IP 20)
(24) ZB8500 Klemmbügel für Schirmauflage mit Rändelschraube
(25) ZB8511 Schirmschienenbügel für 5 EtherCAT-Klemmen/Busklemmen 12 mm
(26) ZB8530 Zugbügelklemme
(27) ZK2030-1200-xxxx Powerleitung 7/8“, Buchse, gerade, 5-polig – offenes Ende
(28) ZK4701-0401-xxxx Motorleitung, PVC, feste Verlegung mit itec®-Stecker (OCT) an Servo-I/Os (IP 20)
(29) ZK700x-0101-xxxx EtherCAT P, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig
Artikel Beschreibung
(01) ZK7425-BX00-Axxx ENP, B40, Flansch, Stift, Vierkantmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende
(02) ZK7425-3031-Axxx ENP, B40, Stift, 5+4-polig – ENP, B40, Buchse, 5+4-polig
(03) ZK7425-BW00-Axxx ENP, B40, Flansch, Buchse, Vierkantmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende
(04) ZK7102-0607-0xxx ECP, B12, Stift, 2+4-polig – ECP, B12, Buchse, 2+4-polig
(05) ZK7102-0607-Axxx ENP, B12, Stift, 2+4-polig – ENP, B12, Buchse, 2+4-polig
(06) ZS7100-B001 Schutzkappe B12, Kupplung/Flansch, Kunststoff, schwarz, IP 67
(07) ZS7100-B002 Schutzkappe B12, Kupplung/Flansch, Metall, IP 67
(08) ZK7A26-3031-0xxx ECP, B23, Stift, 5+4-polig – ECP, B23, Stift, 5+4-polig
(09) ZK7208-3031-0xxx ECP, B17, Stift, 5+4-polig – ECP, B17, Stift, 5+4-polig
(10) ZK7208-BY00-0xxx ECP, B17, Flansch, Buchse, Vierkantmontage, 5+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende
(11) ZK7208-3031-Axxx ENP, B17, Stift, 5+4-polig – ENP, B17, Stift, 5+4-polig
(12) ZS7300-B005 B23, Farbkodierung, rot
(13) ZS7300-B007 B23, Farbkodierung, blau
(14) ZS7300-B008 B23, Farbkodierung, grün
(15) ZS7300-B006 B23, Farbkodierung, gelb
(16) ZS7300-B016 B23, Farbkodierung, grau
(17) ZK700x-0105-xxxx EtherCAT P, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Flansch, Buchse, gerade, 4-polig
(18) ZK700x-0101-xxxx EtherCAT P, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig
(19) ZK7208-AW00-Axxx B17, ENP, Flansch, Buchse, Vorderwandmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende
(20) ZK7208-AX00-Axxx B17, ENP, Flansch, Stift, Vorderwandmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende
(21) ZK7208-BZ00-0xxx B17, ECP, Flansch, Stift, Hinterwandmontage, 5+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende
(22) ZK7102-AC00-0xxx B12, ECP, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, 2+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende
(23) ZK7102-AC00-Axxx B12, ENP, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, 2+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende
(24) ZK7102-BJ00-0xxx B12, ECP, Flansch, Stift, Vorderwandmontage, 2+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende
(25) ZK7102-BJ00-Axxx B12, ENP, Flansch, Stift, Vorderwandmontage, 2+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende
(26) ZK7102-BI00-0xxx B12, ECP, Flansch, Buchse, Vorderwandmontage, 2+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende
(27) ZK7102-BI00-Axxx B12, ENP, Flansch, Buchse, Vorderwandmontage, 2+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende
Artikel Beschreibung
(01) ZK4704-0421-2xxx Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, schleppkettentauglich
(02) ZK4000-5100-2xxx Encoderanschlussleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich
(03) ZK4000-6700-2xxx für AS1000 Motoranschlussleitung 0,5 mm² mit M12-Stecker, schleppkettentauglich
(03) ZK4000-7700-0xxx für AS2000 Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit Highpower-M12-Stecker (T-kodiert), schleppkettentauglich
(04) ZK4704-0424-2xxx Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich
(05) ZK2050-5200-0xxx Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm²
(06) ZK1090-3191-0xxx EtherCAT-Leitung, PUR, AWG 26, schleppkettentauglich
(07) ZS2030-4812 M12, T-Verteiler, 1x M12 (Stift) – 2 x M12 (Buchse), Pin-Belegung 1:1, L-kodiert
(08) ZK2050-5152-0xxx Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm²
(09) ZK4704-0401-2xxx Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, feste Verlegung
(10) ZK1090-3131-0xxx EtherCAT-Leitung, PUR, AWG 26, schleppkettentauglich
(11) ZK2050-5100-0xxx Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm²
(12) ZS2020-2820 Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP 67