LösenAnheftenSchließen

ZK1096-8891-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8891-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8891-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8891-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8891-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

M12, Flansch, gewinkelt, Buchse, 8 polig, X-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,4 mm ± 0,3mm (0,252" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

B145,5 mm
BestellangabenLänge
ZK1096-8891-00030,30 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen