Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | RJ45 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
| Strombelastbarkeit | 1 A bei 50 °C |
| Bemessungsspannung | 160 V |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | RJ45 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
| Strombelastbarkeit | 1 A bei 50 °C |
| Bemessungsspannung | 160 V |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 7,80 ±0,20 mm |
| Min. Biegeradius, bewegt | 7,5 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 1 Mio. |
| Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 37,00 mm |
| B1 | 37,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK1096-9191-6100 | 10,00 m |
| ZK1096-9191-6120 | 12,00 m |
| ZK1096-9191-6150 | 15,00 m |
| ZK1096-9191-6180 | 18,00 m |
| ZK1096-9191-6200 | 20,00 m |
| ZK1096-9191-6250 | 25,00 m |
| ZK1096-9191-6300 | 30,00 m |
| ZK1096-9191-6350 | 35,00 m |
| ZK1096-9191-6400 | 40,00 m |
| ZK1096-9191-6450 | 45,00 m |
| ZK1096-9191-6500 | 50,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen