Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Strombelastbarkeit | 1 A bei 50 °C |
Bemessungsspannung | 160 V |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Strombelastbarkeit | 1 A bei 50 °C |
Bemessungsspannung | 160 V |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,2 mm ± 0.2mm (0.244" ± 0.0079") |
Min. Biegeradius, bewegt | 8 x Kabelaußendurchmesser |
Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
Farbe Außenmantel | blau |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
A1 | 42,00 mm |
B1 | 42,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1098-9191-0001 | 0,17 m |
ZK1098-9191-0002 | 0,26 m |
ZK1098-9191-0003 | 0,30 m |
ZK1098-9191-0005 | 0,50 m |
ZK1098-9191-0010 | 1,00 m |
ZK1098-9191-0015 | 1,50 m |
ZK1098-9191-0020 | 2,00 m |
ZK1098-9191-0030 | 3,00 m |
ZK1098-9191-0040 | 4,00 m |
ZK1098-9191-0050 | 5,00 m |
ZK1098-9191-0060 | 6,00 m |
ZK1098-9191-0080 | 8,00 m |
ZK1098-9191-0100 | 10,00 m |
ZK1098-9191-0120 | 12,00 m |
ZK1098-9191-0150 | 15,00 m |
ZK1098-9191-0200 | 20,00 m |
ZK1098-9191-0250 | 25,00 m |
ZK1098-9191-0300 | 30,00 m |
ZK1098-9191-0350 | 35,00 m |
ZK1098-9191-0400 | 40,00 m |
ZK1098-9191-0450 | 45,00 m |
ZK1098-9191-0500 | 50,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen