Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Bemessungsspannung | 60 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Bemessungsspannung | 60 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 300 V |
| Aderquerschnittsfläche | 5 x 0,25 mm² |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 5,65 mm ± 0,2 mm (0,2224" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 2 Mio. |
| Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 49,0 mm |
| A2 | Ø 14,5 mm |
| B1 | 44,0 mm |
| B2 | Ø 14,5 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4000-5152-0010 | 1,00 m |
| ZK4000-5152-0020 | 2,00 m |
| ZK4000-5152-0030 | 3,00 m |
| ZK4000-5152-0050 | 5,00 m |
| ZK4000-5152-0100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen