hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 53 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,
(7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²)
Mit UL- und CSA-Zulassung.
geeignet für:
- AL8000 an AL8200-000z-0000
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | M23 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 17-polig |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | D-Sub |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 15-polig |
| Anschlussart Adern | Lötanschluss |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | 30 V |
| Aderquerschnittsfläche | 7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm² |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 7,6 mm ± 0,3 mm (0,2992" ± 0,0118") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 10 Mio. |
| Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 59,00 mm |
| A2 | 26,00 mm |
| B1 | 40,00 mm |
| B2 | 41,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4510-0020-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
| xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
| nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen