ZK4511-8020-xxxx | Encoderverlängerungsleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8020-xxxx | Encoderverlängerungsleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8020-xxxx | Encoderverlängerungsleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8020-xxxx | Encoderverlängerungsleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4511-8020-xxxx | Encoderverlängerungsleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8020-xxxx | Encoderverlängerungsleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8020-xxxx | Encoderverlängerungsleitung mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 53 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,

(7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²),

mit UL- und CSA-Zulassung

geeignet für:

  • ZK4510-8020-xxxx

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)17-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeM23
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)17-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung30 V
Aderquerschnittsfläche7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,6 mm ± 0,3 mm (0,2992" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, nicht bewegt30 mm
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A159,00 mm
A226,00 mm
B157,00 mm
B225,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4511-8020-00101,00 m
ZK4511-8020-00303,00 m
ZK4511-8020-00404,00 m
ZK4511-8020-00505,00 m
ZK4511-8020-00606,00 m
ZK4511-8020-00808,00 m
ZK4511-8020-010010,00 m
ZK4511-8020-011011,00 m
ZK4511-8020-013013,00 m
ZK4511-8020-014014,00 m
ZK4511-8020-015015,00 m
ZK4511-8020-016016,00 m

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen