ZK4511-8110-xxxx | Encoderverlängerungsleitung 0,25 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8110-xxxx | Encoderverlängerungsleitung 0,25 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8110-xxxx | Encoderverlängerungsleitung 0,25 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8110-xxxx | Encoderverlängerungsleitung 0,25 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4511-8110-xxxx | Encoderverlängerungsleitung 0,25 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8110-xxxx | Encoderverlängerungsleitung 0,25 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4511-8110-xxxx | Encoderverlängerungsleitung 0,25 mm² mit itec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s², min. Biegeradius = 75 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m, (4 x 2 x 0,25 mm²)

Mit UL- und CSA-Zulassung

geeignet für :

  • ZK4510-8110-xxxx

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Baugrößeitec® (Serie 615)
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)12-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeitec® (Serie 615)
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)12-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 300 V AC (UL), Uo/U 300/300 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x 0,25 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A144,00 mm
A219,00 mm
B144,00 mm
B219,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4511-8110-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen