dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s²,
min. Biegeradius = 75 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 2 x 0,25 mm²)
Mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für:
- AM802x
- AM803x
- AM853x
- AX5000
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | itec® (Serie 615) |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | D-Sub |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 15-polig |
| Anschlussart Adern | Lötanschluss |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 300 V AC (UL), Uo/U 300/300 V (VDE) |
| Aderquerschnittsfläche | 4 x 2 x 0,25 mm² |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 8 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 5 Mio. |
| Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 44,00 mm |
| A2 | 19,00 mm |
| B1 | 46,00 mm |
| B2 | 41,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4530-8110-0010 | 1,00 m |
| ZK4530-8110-0020 | 2,00 m |
| ZK4530-8110-0030 | 3,00 m |
| ZK4530-8110-0040 | 4,00 m |
| ZK4530-8110-0050 | 5,00 m |
| ZK4530-8110-0052 | 5,20 m |
| ZK4530-8110-0054 | 5,40 m |
| ZK4530-8110-0060 | 6,00 m |
| ZK4530-8110-0070 | 7,00 m |
| ZK4530-8110-0080 | 8,00 m |
| ZK4530-8110-0090 | 9,00 m |
| ZK4530-8110-0100 | 10,00 m |
| ZK4530-8110-0110 | 11,00 m |
| ZK4530-8110-0120 | 12,00 m |
| ZK4530-8110-0130 | 13,00 m |
| ZK4530-8110-0140 | 14,00 m |
| ZK4530-8110-0150 | 15,00 m |
| ZK4530-8110-0160 | 16,00 m |
| ZK4530-8110-0170 | 17,00 m |
| ZK4530-8110-0180 | 18,00 m |
| ZK4530-8110-0190 | 19,00 m |
| ZK4530-8110-0200 | 20,00 m |
| ZK4530-8110-0220 | 22,00 m |
| ZK4530-8110-0230 | 23,00 m |
| ZK4530-8110-0250 | 25,00 m |
| ZK4530-8110-0260 | 26,00 m |
| ZK4530-8110-0300 | 30,00 m |
| ZK4530-8110-0350 | 35,00 m |
| ZK4530-8110-0500 | 50,00 m |
| ZK4530-8110-0550 | 55,00 m |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen