ZK4531-8010-xxxx | Resolververlängerungsleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4531-8010-xxxx | Resolververlängerungsleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4531-8010-xxxx | Resolververlängerungsleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4531-8010-xxxx | Resolververlängerungsleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4531-8010-xxxx | Resolververlängerungsleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4531-8010-xxxx | Resolververlängerungsleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4531-8010-xxxx | Resolververlängerungsleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s²,

min. Biegeradius = 75 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 2 x 0,25 mm²)

Mit UL- und CSA-Zulassung

geeignet für:

  • ZK4530-8010-xxxx

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)12-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeM23
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)12-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 300 V AC (UL), Uo/U 300/300 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x 0,25 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A159,00 mm
A226,00 mm
B157,00 mm
B225,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4531-8010-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen