ZK4721-0410-2xxx | Resolverlängerungsleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker für Motoren mit Resolver, schleppkettentauglich

ZK4721-0410-2xxx | Resolverlängerungsleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker für Motoren mit Resolver, schleppkettentauglich

ZK4721-0410-2xxx | Resolverlängerungsleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker für Motoren mit Resolver, schleppkettentauglich

ZK4721-0410-2xxx | Resolverlängerungsleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker für Motoren mit Resolver, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4721-0410-2xxx | Resolverlängerungsleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker für Motoren mit Resolver, schleppkettentauglich

ZK4721-0410-2xxx | Resolverlängerungsleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker für Motoren mit Resolver, schleppkettentauglich

ZK4721-0410-2xxx | Resolverlängerungsleitung 0,25 mm² mit M12-Stecker für Motoren mit Resolver, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

dynamische, schleppkettenfähige Leitung,

3 x 2 x 0,25 mm²,

geeignet für:

  • ZK4724-0410-2xxx

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit2 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit2 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 300 V AC
Aderquerschnittsfläche3 x 2 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen2 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A144,00 mm
B144,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4721-0410-20101,00 m
ZK4721-0410-20303,00 m
ZK4721-0410-20505,00 m
ZK4721-0410-210010,00 m
ZK4721-0410-220020,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen