EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich, B17, Kupplung, gerade, Stift+Stift, 2+PE+4 Pin, P-kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+PE+4 Pin, P-kodiert
Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | B17 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Stift+Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 2+PE+4 Pin |
| Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | B17 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse+Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 2+PE+4 Pin |
| Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 600 V |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 3 x 2,5 mm² (ca. AWG14) |
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 11,1 mm ± 0,2 mm (0,4370" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 7 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 3 Mio. |
| Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Zulassungen | ZK7610-2219-0xxx |
|---|---|
| CE | ja |
| B1 | 73,60 mm |
| B2 | 23,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK7610-2219-0010 | 1,00 m |
| ZK7610-2219-0020 | 2,00 m |
| ZK7610-2219-0030 | 3,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen