ZK7672-AS00-0xxx | B17, Powerleitung, 5 G 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, Key 2 (400 V AC)

ZK7672-AS00-0xxx | B17, Powerleitung, 5 G 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, Key 2 (400 V AC)

ZK7672-AS00-0xxx | B17, Powerleitung, 5 G 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, Key 2 (400 V AC)

ZK7672-AS00-0xxx | B17, Powerleitung, 5 G 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, Key 2 (400 V AC)

ZK7672-AS00-0xxx | B17, Powerleitung, 5 G 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, Key 2 (400 V AC)

B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 5+2, Vierkantflansch, P‑kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB17
SteckerartVierkantflansch
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)5+2 Pin
KodierungEtherCAT P-kodiert
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)7-adrig
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 600 V
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 1.5 mm² (approx. AWG16) + 2 x 0.75 mm² (approx. AWG18)
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7672-AS00-0xxx
CEja
BestellangabenLänge
ZK7672-AS00-00050,50 m
ZK7672-AS00-00101,00 m
ZK7672-AS00-00202,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen