ZK7A26-3431-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A26-3431-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A26-3431-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A26-3431-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A26-3431-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Kupplung, gerade, Stift+Stift, 4+PE+4 Pin, P-kodiert – B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+PE+4 Pin, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartKupplung
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)4+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT P-kodiert
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)4+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT P-kodiert
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 1000 V AC
Aderquerschnittsfläche (Power)3 x 2,5 mm² (ca. AWG14) + 2 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser11,9 mm ± 0,4 mm (0,469" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, bewegt7 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7A26-3431-0xxx
CEja
A193,60 mm
A228,50 mm
B193,60 mm
B228,50 mm
BestellangabenLänge
ZK7A26-3431-00101,00 m
ZK7A26-3431-00202,00 m
ZK7A26-3431-00252,50 m
ZK7A26-3431-00303,00 m
ZK7A26-3431-00505,00 m
ZK7A26-3431-010010,00 m
ZK7A26-3431-012012,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen