Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | B23 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift+Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 6+PE+4 Pin |
| Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | B23 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse+Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 6+PE+4 Pin |
| Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 1000 V AC |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 7 x 2,5 mm² (ca. AWG14) |
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 14,3 mm ± 0,2 mm (0,563" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 7 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Zulassungen | ZK7A55-6566-0xxx |
|---|---|
| CE | ja |

| A1 | 93,60 mm |
| A2 | 28,50 mm |
| B1 | 93,60 mm |
| B2 | 28,50 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK7A55-6566-0010 | 1,00 m |
| ZK7A55-6566-0030 | 3,00 m |
| ZK7A55-6566-0050 | 5,00 m |
| ZK7A55-6566-0075 | 7,50 m |
| ZK7A55-6566-0100 | 10,00 m |
| ZK7A55-6566-0120 | 12,00 m |
| ZK7A55-6566-0150 | 15,00 m |
| ZK7A55-6566-0200 | 20,00 m |
| ZK7A55-6566-0250 | 25,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen