ZK7A55-6566-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A55-6566-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A55-6566-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A55-6566-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A55-6566-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

EtherCAT/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, 7 G 2,5 mm² + (4xAWG22), schleppkettentauglich, geschirmt, B23, mechanische Kodierung 2, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 7+4 Pin, EtherCAT-kodiert – B23, mechanische Kodierung 3, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 7+4, EtherCAT-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartStift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)6+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Stift
Polzahl (Steckgesicht)6+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 1000 V AC
Aderquerschnittsfläche (Power)7 x 2,5 mm² (ca. AWG14)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser14,3 mm ± 0,2 mm (0,563" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt7 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7A55-6566-Axxx
CEja
A193,60 mm
A228,50 mm
B193,60 mm
B228,50 mm
BestellangabenLänge
ZK7A55-6566-A0101,00 m
ZK7A55-6566-A0202,00 m
ZK7A55-6566-A0303,00 m
ZK7A55-6566-A0505,00 m
ZK7A55-6566-A0757,50 m
ZK7A55-6566-A10010,00 m
ZK7A55-6566-A12012,00 m
ZK7A55-6566-A15015,00 m
ZK7A55-6566-A20020,00 m
ZK7A55-6566-A25025,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen